LFR

Inline filter with magnetic core

  • Flow rates up to 250 l/min
  • Pressure levels up to 120 bar
  • Connections: G½ to G1½
  • Installation sizes: 20, 45, 80, 150, 250
  • Flow from inside to outside
Legg i handlekurven
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside