MDF

Pressure filter
  • Flow rates up to 350 l/min
  • Pressure levels up to 280 bar
  • Connections: G½ to SAE DN 32
  • Installation sizes: 30, 60, 110, 160, 240
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside