MF/MFD

Spin-On filter with replaceable cartridges

  • Flow rates up to 300 l/min
  • Pressure levels up to 8.0 bar
  • Connections: G¾ to G 1½
  • Installation sizes: 80, 160, 180
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside