RFL sveiset utførelse
RFL sveiset utførelse

RFL welded

Inline filter
  • Flow rates up to 15000 l/min
  • Pressure levels up to 16 bar
  • Connections: DIN DN 40 to DIN DN 300
  • Installation sizes: 1300, 1303, 1320, 1323, 2500, 2503, 2520, 2523, 4000, 4003, 4020, 4023, 5200, 5203, 5220, 5223, 6500, 6503, 6520, 6523, 7800, 7803, 7820, 7823, 15000, 15003, 15020, 15023
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside