RFLR

Inline filter with magnetic core
  • Flow rates up to 1200 l/min
  • Pressure levels up to 25 bar
  • Connections: SAE DN 50 to SAE DN 100
  • Installation sizes: 400, 600, 800, 1000, 1200
  • Flow from inside to outside
Legg i handlekurven
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside