Mobil Webside
Last ned
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
Produkter
Bransjer/Systemer
Last ned
HYDAC AS
HYDAC AS
Produkter
Montasjeteknologi
Ovale klammer
Produkter
Produkter
Produkter
Filterering og Fluid service
Hydraulisk akkumulator
Ventiler
Kontrollblokker, hus
Varmevekslere / kjølere
Kjølesystemer
Pumper
Mellomflenser og tilbehør
Sensorer
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Magnetspoleteknikk
Fittings / kuleventiler
Montasjeteknologi
Mini aggregater
Mobil hydraulikk
Styrespaker
Sylindre
Industri
Montasjeteknologi
Standard klammere
Rekkestrips
Klammer med gummikropp
Ovale klammer
Diagonale klammer
Dreibare klammere
Tilbake
Tilbake
Ovale klammer
Ovale klammer
Handlekurven
Handlekurven
Skriv ut
Skriv ut
Oversikt
Nedlastinger
Produktsøk
Kontakt
Produktsøk
Produkt
Materiale no.
Diameter
0
6
6.4
8
9.5
10
10.2
12
12.7
13.5
14
15
16
17.2
18
19
20
21.3
22
25
25.4
mm
Formål
montasje for slange + kabler
Rørmontering
Forpakning
200 stk.
500 stk.
Klammermateriale
Polyamid
Polypropylene
ingen
Ovale klammere
Topplate
Klembakke kropp
Ovalklammer mat. stål
Sinkbelagtstål
Ingen
Størrelse
0A
0B
0C
0D
1
2
3
4
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside