HYDAC Ventiler
Ventiler overvåker trykk, strømningshastighet eller flytretning av hydraulikkvæsker. Hydac har et variert og stort utvalg av ventiler og kan tilby nesten alle muligheter for strukturering av hydraulikksystemer – enten de er stasjonære eller mobile. På dette området har HYDAC skru og plugg inn panelmonterte, avstandsplater og rørventiler opp til nominell størrelse 63. Utgangsrekkevidden opp til Qmax = 6000 l/min Pmax = 63 bar.
Ventiler