Ventiler
Ventiler

Ventiler

HYDAC Ventiler
Ventiler overvåker trykk, strømningshastighet eller flytretning av hydraulikkvæsker. Hydac har et variert og stort utvalg av ventiler og kan tilby nesten alle muligheter for strukturering av hydraulikksystemer – enten de er stasjonære eller mobile. På dette området har HYDAC skru og plugg inn panelmonterte, avstandsplater og rørventiler opp til nominell størrelse 63. Utgangsrekkevidden opp til Qmax = 6000 l/min Pmax = 63 bar. Ventiler
Legg i handlekurven
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside