Søkeresultat for: "Bærbare dataregistreringsenheter"
5
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Våre serviceenheter ble spesielt utviklet for bruk innen service, vedlikehold og laboratorier såvel som under idriftsetting. Alle gjengs sensorer (f.eks. trykk, temperatur, volumstrøm, tilstandsovervåking) kan kobles til en stor rekke utgangssignaler.</div><div><p>Serie</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />Mobil, kostnadsgunstig dataregistreringsenhet for enkle måleoppgaver. </li><li><strong>HMG 510</strong><br />Spesielt for visning av måleverdier fra tilstandsovervåkingssensorer (SMART sensorer). </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />Mobil, bærbar dataregistreringsenhet for registrering og lagring av målingsdata. </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />Ytesterk mobil, bærbar dataregistreringsenhet for registrering og lagring av målingsdata med 5,7" pekeskjerm i farge.</li></ul></div>
Modul
<div><p>Tilgjengelige modeller:<br /> Standard</p></div><div><p>HMG 500 er en bærbar måleenhet for enkle måleoppgaver i væsketeknologi sånn som hydraulikk, pneumatikk, smøring, prosess, kjøling og klimatisering. Opptil to sensorer med HYDAC Sensor Interface (HSI), for eksempel for trykk-, temperatur- eller volumstrømmåling, kan tilkobles (unntak: SMART sensorer). HMG 500 erkjenner automatisk sånne sensorer og kopierer alle grunninnstillingene fra hver sensor. Måleverdiene og den tilsvarende fysiske enheter vises på en LCD-skjerm som er lett å lese. I tillegg offererer HMG 500 mange andre fordeler i forhold trykkmåling på maskiner og anlegg med mekaniske trykkmålere, for eksempel. Brukeren drar nytte fra en høy teknisk presisjon og dynamikk av målingene. HMG 500 bestemmer måleverdien med en veldig høy sampling-frekvens og kan dermed eksempelvis registrere og vise trykktopper i minnet for maksimumsverdier eller hurtige trykkavlastinger i minnet for minimumsverdier. I tillegg kan differensialmålinger utføres med to lignende sensorer etter hverandre, for eksempel for å evaluere trykktap eller temperaturforskjeller. The HMG 500 offererer en funksjon for presis og sikker innstilling av mekaniske trykk- og temperaturbrytere for å utvide bruksområdet. Takket være sine kompakte dimensjoner, sin enkelhet og allsidighet, anbefales HMG 500 som en verdifull enhet for ansatte som sysler med vedlikehold, idriftsetting og service. </p><ul><li> Mobil 2-kanals bærbar dataregistreringsenhet</li><li> Praktisk og brukervennlig drift med knapper</li><li> Stor LCD-display med batteristatusvisning</li><li>To sensorinnganger, automatisk sensorregistrering</li><li> Måleområdet og -enheten av de tilkoblede sensorene registreres automatisk</li><li> Tara av de individuelle målekanalene</li><li> Visning av aktuell måleverdi</li><li> Visning av differansen (kanal A - kanal B)</li><li>Min. eller maks. verdimåling med tilbakestillingsfunksjon</li><li> Tilpasningshjelp for mekaniske trykk- og temperaturbrytere</li></ul></div>
Modul
<div>Tilgjengelige modeller:<br /> Standard</div><div><p>HMG 2500 er en imponerende, ytesterk, bærbar enhet for måling og datasamling.</p><p> Den offererer brukervennlig brukerveiledning og mange utvidete funksjoner for å utføre en stor rekke målinger på enkelt, kjapt og svært effektivt vis.<br /> Dette gjør HMG 2500 til en verdifull enhet for ansatte som sysler med vedlikehold, idriftsetting og service. Enheten er konsipert først og fremst for å registrere trykk, temperatur og volumstrøm hvilket er standardverdier innen hydraulisk og pneumatisk teknikk. For dette formålet er spesielle sensorer tilgjengelig. HMG 2500 registrerer den målte variablen, måleområdet og enheten for disse sensorene og utfører grunninnstillingen av enheten automatisk.<br /> I tillegg til dette har HMG 2500 en digital inngang, f.eks. for frekvens eller hastighetsmåling, såvel som en virtuell målingskanal for måling av differanse eller prestasjon. </p><p>På grunn av dens store funksjonsomfang og brukervennlighet, er HMT 2500 like passende for brukere som vil utføre målinger fra tid til tid og sånne som gjennomfører sånne målinger og registreringer til daglig.</p><p>Ettersom HMG 2500 kan oppdateres på enkelt vis, kan også fremtidige programvareversjoner tas i bruk.</p><ul><li> Enkel og brukervennlig bruk</li><li> Praktisk, robust design</li><li> Stor fargedisplay med pikselgrafikk</li><li> Raske og uavhengige grunninnstillinger takket være sensorregistrering</li><li>Opptil fire sensorer kan tilkobles om gangen</li><li>Opptil 32 målekanaler kan registreres samtidig</li><li> Sampling-frekvenser opptil 0,1 ms</li><li>Veldig stort dataminne for arkivering av målingskurver</li><li> Forskjellige målemoduser:</li></ul><p> - Normal måling<br /> - Hurtig registrering av kurver<br /> - Langsiktmålinger</p><ul><li>To avhengige utløsere som kan kobles sammen logisk</li><li> Enkel tilkobling av sensorer via SM12x1 hurtigkopling (trykk-trekk)</li><li>PC-tilkopling</li><li> USB</li><li>RS 232</li><li> Komfortabel visualisering, arkivering og databearbeiding med programvaren HMGWIN og CMWIN inkludert i leveringsomfanget</li></ul></div>
Modul
<div>Tilgjengelige modeller:<br /> Standard</div><div><p>HMG 510 er et håndholdt instrument for enkle måleoppgaver på hydrauliske og pneumatiske systemer i mobile og industrielle applikasjoner. Takket være sine kompakte dimensjoner og sin enkle betjening er HMG 510 en verdifull enhet for ansatte som sysler med vedlikehold, idriftsetting og service. Opptil to sensorer med HYDAC Sensor Interface (HSI) kan tilkobles. Sensorer er tilgjengelig for måling av trykk, temperatur og volumstrøm såvel som tilstandsovervåking (også kjent som SMART sensorer). SMART sensorer omfatter for eksempel oljenivåsensoren HYDACLab<sup>®</sup>, fuktighetssensoren AS 1000 eller forurensingssensoren CS 1000. HMG 510 erkjenner automatisk sånne sensorer og kopierer alle grunninnstillingene fra hver sensor. Måleverdiene og den tilsvarende fysiske enheter vises på en LCD-skjerm som er lett å lese. I tillegg offererer HMG 510 muligheten å transferere minneverdiene fra de ovennevnte SMART sensorene til en PC. Med HYDAC PC-programvaren "CMWIN" er det mulig å presentere lagrede måledata fra SMART-sensorene på PCen i form av kurver, og å analysere, redigere og arkivere disse data. HMG har et standardmessig integrert USB-grensesnitt for å overføre disse data. The HMG 510 offererer en funksjon for presis og sikker innstilling av mekaniske trykk- og temperaturbrytere for å utvide bruksområdet. </p><ul><li> Mobil 2-kanals bærbar dataregistreringsenhet</li><li> Praktisk og brukervennlig drift med knapper</li><li> Stor LCD-display med batteristatusvisning</li><li>To sensorinnganger, automatisk sensorregistrering</li><li> Spesielt for visning av måleverdier fra tilstandsovervåkingssensorer (SMART sensorer)</li><li> Måleområdet og -enheten av de tilkoblede sensorene registreres automatisk</li><li> Tara av de individuelle målekanalene</li><li> Visning av aktuell måleverdi</li><li> Visning av differansen (kanal A - kanal B)</li><li>Min. eller maks. verdimåling med tilbakestillingsfunksjon</li><li> Tilpasningshjelp for mekaniske trykk- og temperaturbrytere</li><li> USB grensesnitt</li></ul></div>
2
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Fra hydrauliske systemer og komponenter til kjøle- og filtersystemer og måleutstyr og elektronikk: HYDAC kan gi deg den rette løsningen for tilstandsovervåking og kondisjonering av oljen du bruker, for å sikre driftssikkerhet og øke levetiden. Jern, ...
Den optimale systemarkitekturen for hver applikasjon: Med våre pålitelige komponenter og robuste systemløsninger kan vi skape grunnlaget for innovative løsninger for dagens og morgendagens mobile maskiners systemarkitektur. Uansett om det dreier seg ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter