Hybox

Hybox

Hybox – en svært kompakt og effektiv liten enhet

  • Fleksibel ventilkonsept
  • Ekstra kontrollblokker kan tilføyes uten problemer
  • Integrasjon av Hydac ML-serien er mulig
  • Tankstørrelse: 20-400 l
  • Maks. trykk: 350 bar
  • Maks. gjennomstrømning: 1–60 l/min
  • Kort leveringstid: <3 dager
Les mer Vis mindre
Trenger du en skreddersydd løsning? Du kan sende en produktforespørsel direkte til ekspertene våre.