Ovale klemmer
Den ovale klemmen er en rimelig løsning for å feste kabler, slanger og gass-, olje- og
smøreledninger.
Den spesielle designen krever liten installasjonsplass og sikrer rask installasjon. Rørene/ledningene klemmes fast på grunn av forspenningen, og dekkplaten sørger for høy stabilitet. Et filmhengsel
forbinder de to klemmehalvdelene. Den festes med bolter eller sveisebolter M6.
Tilgjengelig i diametre fra 6 til 22 mm, og ulike rørdiametre kan kombineres i den ovale klemmen.
Metalliske deler er også tilgjengelige i rustfritt stål.