Klemmer i samsvar med 3015

Klemmer i samsvar med 3015

Klemmer i henhold til DIN 3015 er et sofistikert modulsystem for montering av rør med statisk og dynamisk belastning.
Det gir flere fordeler:
  • Demping av støt, vibrasjoner og støy, samt utjevning av rørtoleranser ved bruk av elastomerinnlegg
  • Høy styrke sikret av ribbede klemmeelementer
  • Sveiseplate fra ett enkelt trukket stykke
  • Ståldeler med tilstrekkelig overflatebeskyttelse
  • Sikker overhodeinstallasjon takket være plastdelenes klemmeffekt
  • Kan monteres på C-monteringsskinner, også tilgjengelig med sveisestag
  • Effektiv plug/bolt-installasjon av monteringsskinnemutrene
  • Ren og ryddig kabelføring
  • Hele DIN 3015-produktsortimentet fra én kilde
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Temperaturmotstand, klemme
Velg alle Tilbakestill valget
Størrelse DIN 3015
Velg alle Tilbakestill valget

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Clamps to DIN 3015
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)