Dreieboltklemme av rundt stål DIN 3570

Dreieboltklemme av rundt stål DIN 3570

Stålbåndklemmer som ligner på DIN 3570 er spesielt egnet til å feste rør med termisk ekspansjon og store tanker.
Rørene kan enten festes fast eller med en viss klaring for glidning.
HY-ROS U-boltklemmer består av en U-bolt med muttere og rørstøtte. Delene er også tilgjengelige som individuelle enheter.
Rørstøtter er tilgjengelige i korte eller lange modeller.
Stålbåndklemmer er tilgjengelige i 23 størrelser for rørdiametre fra 17,1 til 762 mm.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrosjyre NO

(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrosjyre EN

(0.55 MB)