Nivåsensorer

Nivåsensorer

I industrien brukes nivåsensorer for mange ulike oppgaver. Hovedsakelig brukes sensorer som fungerer gjennom kapasitiv, magnetostriktiv eller ultralydmåling.
HYDAC ELECTRONIC har nivåsensorer for hvert av disse måleprinsippene i vårt produktsortiment.
Elektroniske nivåbrytere registrerer den målte variablen for væskenivået, bearbeider disse data og gir et brytersignal i samsvar med forhåndstinnstillingen. Som et alternativ kan væskenivået også permanent sendes ut som et analogt signal (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V).  
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret