Temperaturbryter
For måling og overvåking av væsketemperaturen offererer HYDAC forskjellige elektroniske temperaturbrytere med integrerte eller eksterne temperatursensorer.
Serie
- ETS 3200 trykkfast for inline-installasjon
- ETS 3200 for tankmontering
- ETS 3800 for eksterne temperatursensor
kan roteres i lengdeaksen og viser 4-sifret display, display i °C eller °F, justerbar via knapp - ETS 320 trykkfast for inline-installasjon
- ETS 380 for eksterne temperatursensor
3-sifret LED-display, tilpassbar via tastefelt - ETS 1700 for eksterne temperatursensor
4 reléutganger, 4-sifret LED-display, mange ekstrafunksjoner,
tilpassbar via tastefelt - TFP 100 (ekstern temperatursensor)
Versjon med firepols omkobling - HTS 8000 for bruk med OEM, f.eks. i mobile applikasjoner
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret