Search results for: 'Væskekjøleplater'
7
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
Bredbåndlyddemperen fra HYDAC for universell bruk hjelper å redusere støy til et minimum. Vennligst klikk for å velge produktet.
138.71233
Produktkategori
Platekjølere<br />Væskeplatekjølere brukes overalt hvor elektroniske komponenter må ha et høyt ytelsesnivå og må kjøles direkte. Komponentene som skal kjøles monteres direkte til platekjølerne, og en kjølevæske sirkulerer gjennom platene og kanaliserer effektivt bort den avledede varmen. Selve kjølevæsken kan tilføres fra og returneres til de ulike HYDAC-kjølesystemene. <br />HYDAC platekjølere tilpasses forholdene og leveres i førsteklasses kvalitet med dimensjoner opptil 1.600 mm x 750 mm.
123.02852
0
Result
i kategori
Emner og løsninger
0
Result
i kategori
Nedlastinger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter