18 lutego 2012 roku podczas Balu Mikołowianina Roku Firma HYDAC otrzymała nagrodę "Mikołowianin Roku 2011".
Nagrody te przyznawane są osobom, zespołom lub firmom, które przyczyniły się do rozwoju Miasta Mikołów i Regionu.
Statuetka jest już drugą taką przyznaną nam nagrodą – pierwszą odebraliśmy w roku 2008.
Konkurs na PRODUKT ROKU 2011 rozstrzygnięty!
Produktem Roku 2011 w kategorii Nowe Maszyny i Technologie zostało urządzenie do pielęgnacji oleju transformatorowego TCU RedFox TransformerCare Unit.
Była to już kolejna edycja konkursu organizowanego przez miesięcznik „Napędy i sterowania” we współpracy z Katedrą Automatyki AGH. Ideą tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie nowych rozwiązań i przybliżenie ich czytelnikom.
Zwycięzców wyłoniło niezależne jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele wyższych uczelni oraz jednostek naukowych. Również użytkownicy, których opinia jest bardzo ważna, mogli oddawać swoje głosy poprzez stronę internetową miesięcznika.
Statuetki przyznawane były w poniższych kategoriach:
• Nowe maszyny i technologie;
• Poprawa bezpieczeństwa;
• Napędy i silniki;
• Napędy oraz silniki hydrauliczne i pneumatyczne;
• Systemy sterowania procesami i układami;
• Sieci i komunikacja;
• Urządzenia pomiarowe i czujniki.
Jesteśmy dumni, że nasz produkt został doceniony i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy na niego oddali swe głosy.
IV edycja Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2011 dobiegła końca.
To już kolejny sukces naszych produktów na tych targach.
W tym roku złoty medal otrzymał agregat filtrujący OF7 CS z czujnikiem klasy czystości.
Dziękujemy serdecznie za odwiedzenie naszego stoiska i czas jaki Nam Państwo poświęciliście.
Żywimy nadzieję, że to spotkanie pozwoliło nam szerzej zaprezentować ofertę Hydac, a Państwu lepiej poznać nasze możliwości.


VIII Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki,
Sterowania i Napędów
Katowice, 19-21 października 2010
Dziękujemy serdecznie za odwiedzenie naszego stoiska podczas Targów HPS 2010.
Spotkanie z Państwem pozwoliło zaprezentować ofertę firmy i nowości.
Jesteśmy dumni, że prezentowany na naszym stoisku agregat do filtracji bocznikowej OLF 5/15 CM został nagrodzony w konkursie HPS 2010 złotym medalem.
Docenione zostało także nasze stoisko, za co również otrzymaliśmy wyróżnienie.


Już kolejnym rok z rzędu nasze produkty zostały docenione na odbywających się w Kielcach od 3-5 marca 2010 targach Hydrauliki, Pneumatyki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON.
Tym razem medal otrzymał system do monitorowania roboczych cieczy hydraulicznych FMM.
Przy tej okazji dziękujemy serdecznie wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska targowego, wymianę doświadczeń i możliwość zaprezentowania nowych rozwiązania w zakresie
hydrauliki siłowej.
Już dziś zapraszamy do spotkania z nami na targach Hydrauliki, Pneumatyki Napędów i Sterować HPS odbywających się 19-21 październik 2010 w Katowicach.
Zakończyły się odbywające w dniach 03-05 marca 2009 Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Napędów i Sterowań. Była to juz druga edycja tych targów organizowanych przez Targi Kielce.
Nasze stoisko zajmowało honorowe miejsce i wyróżniało się nie tylko wielkością, ale również charakterystyczną i rozpoznawalną konstrukcją, co na pewno przyczyniło się do przyznania nam Medalu Targów Kielce za aranżację stoiska (galeria z targów).
Zostaliśmy również nagrodzeni wyróżnieniem za elektroniczny przyrząd pomiarowy HMG 3000, za co serdecznie dziękujemy.
Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko dziękujemy za miło spędzone chwile oraz za możliwość zaprezentowania
naszej oferty.
Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych spotkaniem się z naszą Firmą na Jubileuszowe XV Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2009, które odbędą się 1-3 września 2009
w Gdańsku.
23 października 2008 roku zakończyły się VII Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HPS 2008, które są najważniejszą imprezą tego typu w Polsce.
Nasze stoisko było największym z pośród wszystkich wystawców oraz cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – za co dziękujemy odwiedzającym. Nasza ekspozycja umożliwiała zapoznanie się z naszymi możliwościami technologicznymi i produkcyjnymi.
W konkursie na najlepszy produkt targów HPS 2008 otrzymaliśmy medal za HYDACLab HLB 1000 jak również nasze stoisko zostało nagrodzone medalem za najlepszą aranżację (galeria z targów).
Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i zapraszamy na najbliższe targi Pneumaticon, które odbędą się na wiosnę w Kielcach.