26 października 2011 odbyło się w Mikołowie otwarcie nowej hali produkcyjnej firmy Hydac. Wydarzenie zaszczycili swą obecnością klienci firmy, przedstawiciele lokalnych społeczności i władz oraz goście z centrali firmy w Niemczech i jej filii zagranicznych. Otwarcia obiektu, któremu towarzyszyła bogata oprawa artystyczna, dokonali m.in. Prezes Zarządu firmy dr Alexander Dieter, Burmistrz Miasta Mikołów dr inż. Marek Balcer i Starosta Powiatu Mikołów Pan Henryk Jaroszek. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zaproszonych, dzięki czemu świętowaliśmy w świetnym gronie blisko 250 osób.
Uroczystości otwarcia towarzyszyły też w dniach 25 i 27 października seminaria tematyczne pt.: „Systemy hydrauliczne w pojazdach i samobieżnych maszynach roboczych” oraz „Stacjonarne systemy hydrauliczne i smarne”.
Nowa hala o powierzchni 1800 m², która dołączyła do kompleksu dwóch stojący już hal zbudowanych w latach 2005-2007, pozwoli poszerzyć nasze możliwości. Zainwestowaliśmy też w nowe maszyny i urządzenia, m.in. w tym samym roku oddaliśmy do użytku nowe stanowisko do trawienia i fosforanowania rur z stali czarnej. Zakończona w październiku 2011 inwestycja została zrealizowana w bardzo krótkim czasie i wpisuje się w politykę firmy opartą o certyfikat jakości ISO 9001. Posiadamy także certyfikat zgodności produkcji systemów GOST-R, dopuszczenie WHG, a ostatnio zakład otrzymał certyfikat zgodności
z Europejską Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE.
Zapraszamy do współpracy.
Dynamiczny rozwój i ciągły wzrost sprzedaży naszych produktów zainicjował
z początkiem roku 2011 realizację inwestycji, jaką jest budowa nowej hali
montażowej z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni około 1900 m² .
Nowa powierzchnia produkcyjna to możliwość realizacji większej liczby zleceń
i montażu jeszcze potężniejszych systemów hydraulicznych.
Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec września bieżącego roku.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć prezentujących poszczególne etapy
rozbudowy firmy:
Mamy przyjemność poinformować, że 1 kwietnia 2011 rozpoczęło swoją działalność nowe Biuro Techniczne z profesjonalnym serwisem hydrauliki siłowej
w Dąbrowie k/Poznania, oferujące:
W najbliższym czasie zostanie tu również oddany do Państwa dyspozycji magazyn części
z pełnym dostępem do elementów hydrauliki siłowej.