Agregaty / Akcesoria
Agregaty / Akcesoria

Agregaty / Akcesoria


Narzędzia do pomiaru poziomu płynu HYDAC FSA, czujniki poziomu płynu FSK i wyłączniki temperatury TSE są urządzeniami, które służą do monitorowania i kontroli poziomu danego płynu.
Szeroki zakres produktów oznacza, że znajdziemy rozwiązanie każdego produktu.

FSA:
  • 5 wielkości
  • Termometr wizualny °C i °F
  • Narzędzie pomiaru temperatury, które zapamiętuje temperaturę danego płynu w zbiorniku i wyświetla w °C
  • Podwójna skala w °C i °F jest dostępna na zamówienie
  • Proste standardowe warunki montażu (FSA / K)
FSK
  • 4 wielkości
  • Różne ustawienia przełącznika: O (otwiera się, kiedy płyn ma niski poziom) albo typ C (zamyka się, kiedy płyn ma niski poziom) albo typ W (podwójny wyłącznik)
  • Termometr, który zapamiętuje temperaturę danego płynu w zbiorniku, wyświetla w °C
  • Podwójna skala w ° C i ° F jest dostępna na zamówienie
  • Proste standardowe warunki montażu (FSA / K)
TSE:
  • 3 poziomy temp. nominalnej 60°C , 70°C i 80°C
  • Pasuje idealnie do FSA lub FSK
  • Łatwe, standardowe warunki montażu (FSA / K)
  • Anty-korozyjna powierzchnia
Dodaj do koszyka