MSL

Wyświetlacze poziomu ciśnienia - typ L

Wielostanowiskowe narzędzia są zaprojektowane by sprawdzać aż do 9 różnych ciśnień w systemach hydraulicznych. Poprzez przełączenie przycisku każde ciśnienie może zostać wybrane i wyświetlone.
Wielostanowiskowe urządzenia dostępne są w sześciu różnych modelach. Podstawowa różnica pomiędzy modelami polega na różnej ilości pozycji pomiaru:
  • MS2: 6 pozycji pomiarowych
  • MS4: 6 pozycji pomiarowych plus dodatkowo znajduje się obejście do zbiornika w celu uwolnienia ciśnienia z urządzenia po odczycie
  • MS5: 5 pozycji pomiarowych z dodatkową pozycją ‘0’, która umożliwia uwolnienie ciśnienia z urządzenia do zbiornika
  • MS6: 9 pozycji pomiarowych plus dodatkowe połączenie ze zbiornikiem jak w MS4
  • MS7: 8 pozycji pomiarowych z dodatkową pozycją „0” jak w MS5
Specjalna wersja MS2L, która zapewnia całkowitą szczelność pomiędzy pozycjami pomiarowymi w celu uniknięcia spadku ciśnienia.
Dodaj do koszyka