Zgodnie z DIN-ISO 2429 zawory kulowe są częściami, które służą do zmiany kierunku przepływu medium operacyjnego.
3-drogowe zawory kulowe są wykonywane w dwóch typach. Od średnicy nominalnej 4 mm do 25 mm w bloku oraz od średnicy nominalnej 32 mm do 50 mm w formie rękawa. Wersja ze stali nierdzewnej tylko w formie rękawa.
Udogodnienia:
- Łatwa obsługa
- Kompaktowy projekt
- Uszczelnienie na zasadzie "pływającej kuli", uszczelnienie po stronie wyjścia
Na życzenie dostarczymy inne modele dla prawie każdego zastosowania, np.: do mediów bardzo agresywnych. Certyfikat jakości DIN 55350 - dostępne na życzenie.