Zgodnie z DIN-ISO 2429 zawory wysokociśnieniowe 3/2 oraz 4/2 HYDAC mogą pracować z każdym medium roboczym.
Zawory 3/3 oraz 4/2 dostępne są w dwóch wersjach:
- KH3 - średnica nominalna 4 – 32 mm
- KH4 - średnica nominalna 4 – 32 mm
Udogodnienia:
- Dostępne także w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Całkowita szczelność dzięki uszczelnieniom ciśnieniowym
- Brak dławików, dzięki czemu dostosowanie uszczelki nie jest wymagane
Na życzenie dostarczymy inne modele dla prawie każdego zastosowania, np.: do mediów bardzo agresywnych. Certyfikat jakości DIN 55350 część 18 - dostępny na życzenie.