Zawory odcinające
Zawory odcinające

Zawory odcinające


3-drogowe zawory odcinające HYDAC zaprojektowane by chronić, odcinać lub zwalniać ciśnienie w hydroakumulatorach i innych urządzeniach. Zgodnie z przepisami DIN 24552 zawór odcinający HYDAC zastępuje wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające zbiorniki ciśnieniowe.
Manometryczny zawór odcinający umożliwia chwilowe odczyty ciśnienia.
3-drogowe zawory odcinające HYDAC dostępne są w 4 wersjach:
  • DSV 10 M (ręczne rozładowywanie Standard L-ball )
  • DSV 10 M-T (ręczne rozładowywanie T-ball)
  • DSV 10 EY (ręczne/elektroniczne sterowanie rozładowywania przy wyłączonym napięciu)
Właściwości:
  • Przyłącze podwójne pompy
  • Konstrukcja blokowa
  • Minimalna powierzchnia potrzebna do montażu
  • Dostępnych jest wiele łącz prawie dla wszystkich produkowanych akumulatorów
By sprostać Państwa wymaganiom, możemy dostarczyć również inne modele np. dla cieczy roboczych bardzo agresywnych.
Certyfikaty testów materiałów: EN-10204, jakości DIN 55350 część 18 - dostępne na zyczenie.
Manometryczny zawór odcinający jest zaprojektowany, aby działać i dokonywać dokładnych pomiarów przez wiele lat. Wskazanie ciśnienia może zostać dokonane, kiedy tylko jest to potrzebne – naciskając odpowiedni przycisk wskaźnik pokazuje wartość ciśnienia tak długo jak przycisk jest wciśnięty. Naciskając przycisk i przekręcając o 90° blokujemy go – wskaźnik będzie pokazywał wartość ciśnienia tak długo aż zostanie odblokowany.
Dodaj do koszyka