Elektroniczne przekaźniki ciśnienia zastępują w prawie całej hydraulice i pneumatyce mechaniczne przekaźniki ciśnienia jak i inne przyrządy pomiarowe o bezpośrednim kontakcie. Decydującymi czynnikami przemawiającymi na korzyść elektronicznych przekaźników są: zwiększona dokładność, brak zużycia oraz większa żywotność.
Produkty:
Bez wyświetlacza:
- EDS 410 zgodna z wymogami klienta, fabryczna nastawa jednego kanału z punktem załączania i wyłączania. Do zastosowań seryjnych np.: w technice mobilnej.
- EDS 505, wyświetlanie stanu przełączenia, nastawy za pomocą potencjometru, idealny układu ładowania hydroakumulatorów.
- EDS 710, przeznaczony dla OEM w technice mobilnej.
Z wyświetlaczem:
- EDS 300, trzy diodowy wyświetlacz, przeznaczony do sprężarek lub sterowania pomp, programowanie za pomocą foliowanej klawiatury
- EDS 300, dla przemysłu okrętowego, dopuszczenia: ABS, Lloyds Register, DNV, GL, Buremu Veritas, programowanie za pomocą foliowanej klawiatury
- EDS 3000, obrotowa obudowa, 4-pozycyjny wyświetlacz, wskaźnik w bar, psi lub Mpa, regulowany za pomocą kluczy
- EDS 601, do zabudowy np.: na szafie sterowniczej, 4-pozycyjny wyświetlacz, dwa wyjścia
- EDS 1700, 4 wyjścia, 4-pozycyjny wyświetlacz, wiele dodatkowych funkcji, programowanie za pomocą foliowanej klawiatury
Technologia
- Technika cienkowarstwowa ze ścieżkami pomiarowymi na membranie ze stali nierdzewnej
- Technika cienkowarstwowa ze ścieżkami pomiarowymi na membranie ceramicznej
Standardowe zakresy pomiarowe:
- 0…1 oraz 0…600 bar – ciśnienie względne
- Do 2,5 bar – ciśnienie absolutne
- Zakres psi i Mpa, jako opcja
- Inne zakresy ciśnień na życzenie