W czujnikach przepływu HYDAC serii EVS 3000 zastosowano turbinkę wykonaną ze stali nierdzewnej, która obracając się wytwarza pole magnetyczne.
Dostępne są wykonania obudowy ze stali nierdzewnej lub aluminium z gwintem do przyłączenia czujnika ciśnienia i temperatury.
Produkty:
EVS 3100
- Materiał obudowy: aluminium (oleje hydrauliczne)
- Sygnał wyjściowy: 4 .. 20 mA
- Zakres pomiarów 1.2 .. 20 l/min, 6 .. 60 l/min, 15 .. 300 l/min, 40 .. 600 l/min, inne na życzenie
EVS 3110
- Materiał obudowy: stal nierdzewna (woda)
- Sygnał wyjściowy: 4 .. 20 mA
- Zakres pomiarów 1.2 .. 20 l/min, 6 .. 60 l/min, 15 .. 300 l/min, 40 .. 600 l/min, inne na życzenie