Elektroniczne przekaźniki temperatury.
Elektroniczne przekaźniki temperatury.

Elektroniczne przekaźniki temperatury.

Dla monitorowania i kontroli temperatury mediów.
Produkty:
ETS 300
  • Zintegrowany czujnik (-25°C .. 100°C)
  • Zewnętrzny czujnik (-30°C .. 150°C)
  • Dwa wyjścia przekaźników, wyjście analogowe jako opcja
  • Wyświetlacz 3-cyfrowy
ETS 3000
  • Zintegrowany czujnik (-25°C .. 100°C)
  • Zewnętrzny czujnik (-30°C .. 150°C)
  • Dwa wyjścia przekaźników, wyjście analogowe, jako opcja
  • Wyświetlacz 4-cyfrowy (obracany w dwóch płaszczyznach)
ETS 1700
  • Zewnętrzny czujnik temperatury TFP 100 (0°C .. 100°C)
  • 4 wyjścia przekaźnikowe
  • Można wykorzystać sygnały analogowe 4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V
  • Wyświetlacz 4-cyfrowy
  • Wyświetlane wartości w °C lub °F
Dodaj do koszyka