Przetworniki temperatury
Przetworniki temperatury

Przetworniki temperatury

Trudne warunki pracy lub ograniczona przestrzeń instalacji?
Mamy produkt odpowiedni do każdego zastosowania.
Produkty:

ETS 4000
  • Solidny przetwornik temperatury
  • Zakres temperatur: -25°C .. 100°C
  • Sygnał wyjścia: 4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V
  • Przeznaczony dla przemysłu
ETS 7000
  • Mała kompaktowa konstrukcja
  • Zakres temperatur: -25°C .. 100°C
  • Sygnał wyjścia: 4 .. 20 mA
  • Odpowiedni dla OEM np.: technika mobilna

Proszę wybrać:

Dodaj do koszyka