HYDACLab
HYDACLab

HYDACLab

Czujnik stanu oleju HYDACLab jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje stan cieczy roboczych. Użytkownik jest informowany w czasie rzeczywistym o zmianach zachodzących w stanie oleju, co pozwala natychmiast rozpocząć działania prewencyjne w krytycznych warunkach eksploatacyjnych. Pomiary przeprowadzane są dla temperatury, wilgotności oraz względnej lepkości i przenikalności elektrycznej cieczy roboczych. Pomiary te odzwierciedlają zmiany w pogarszaniu się, jakości oleju lub jego pomieszanie się z olejami innego typu.
Od strony elektrycznej HYDACLab zapewnia sygnały analogowe oraz przełączeniowe (np.: alarm, ostrzeżenie). Dodatkowo wszystkie wartości pomiarowe przechowywane są wewnątrz urządzenia, co umożliwia długoterminowy monitoring niezależny od innych urządzeń. Pomimo złożonej konstrukcji umożliwiającej odczyt wielu wartości, ich przetwarzaniu, oceny oraz zapamiętywaniu, HYDACLab charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, wygodnym i łatwym montowaniem oraz łatwą obsługą.
Opis techniczny:
  • Ciągły odczyt stanu olejów.
  • Długoterminowy monitoring w zależności od możliwości zapamiętywania oraz wartości pomiarowych.
  • Wyjścia analogowe dla:
    • temperatury (zakres -25 .. 100°C),
    • wilgotności (0 .. 100%),
    • względnej lepkości ± 30%,
    • względnej przenikalności elektrycznej ± 30%,
  • Sygnał przełączeniowy.
  • Niewielkie rozmiary.
  • Łatwy montaż.
  • Kompatybilność z wieloma mediami.
  • HFA, HFD ciecze hydrauliczne.
  • DIN 50524, DIN 51517, DIN 51524.
Dodaj do koszyka