Hydroakumulatory membranowe
Hydroakumulatory membranowe

Hydroakumulatory membranowe


… hydroakumulatory membranowe z elastyczną membraną do oddzielania sprężonego gazu od płynu.
Dostępnych jest ponad 30 różnych rodzajów akumulatorów membranowych i ponad 300 przyłączy. Dodatkowo dostępne są wersje spawane jak i skręcane z różnych rodzajów stali, tworzyw sztucznych (elastomery) i o różnych przyłączach.
Właściwości:
  • Pojemność: 0,075 … 4 l
  • Max. ciśnienie robocze: 50 … 1000 bar
  • Elastomery: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) itp.
  • Materiał korpusu: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium itp.
Zalety stosowania hydroakumulatorów membranowych HYDAC:
  • Projekt zoptymalizowany do funkcji i wagi,
  • Dowolne pozycje montażowe
  • Brak różnicy ciśnień pomiędzy gazem, a cieczą
  • Niski koszt konserwacji
Dodaj do koszyka