Hydroakumulatory pęcherzowe
Hydroakumulatory pęcherzowe

Hydroakumulatory pęcherzowe


… hydroakumulatory z elastycznym pęcherzem, który oddziela gaz od oleju.
Akumulatory pęcherzowe HYDAC zbudowane są ze spawanego lub skręcanego zbiornika, pęcherza i zaworu gazowego oraz przyłącza dla cieczy.
Poza standardowymi wykonaniami możliwe są wykonania specjalne: przeznaczone np.: do zastosowań przy bardzo wysokim przepływie (np.: do 100 l/s) lub ciśnieniu (np.: do 1000 bar)
Właściwości:
  • Pojemność nominalna: 0.5 ... 450 l
  • Max. ciśnienie robocze: do 1000 bar
  • Elastromery jako standard: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM)
  • Materiał korpusu akumulatora: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium
Zalety hydroakumulatorów HYDAC:
  • Wysoki przepływ
  • Brak różnicy ciśnienia pomiędzy stroną cieczy i gazu
  • Niski kosztu konserwacji
  • Wysoka częstotliwość cykli
Dodaj do koszyka