… hydroakumulatory z elastycznym pęcherzem, który oddziela gaz od oleju.
Akumulatory pęcherzowe HYDAC zbudowane są ze spawanego lub skręcanego zbiornika, pęcherza i zaworu gazowego oraz przyłącza dla cieczy.
Poza standardowymi wykonaniami możliwe są wykonania specjalne: przeznaczone np.: do zastosowań przy bardzo wysokim przepływie (np.: do 100 l/s) lub ciśnieniu (np.: do 1000 bar)
Właściwości:
- Pojemność nominalna: 0.5 ... 450 l
- Max. ciśnienie robocze: do 1000 bar
- Elastromery jako standard: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM)
- Materiał korpusu akumulatora: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium
Zalety hydroakumulatorów HYDAC:
- Wysoki przepływ
- Brak różnicy ciśnienia pomiędzy stroną cieczy i gazu
- Niski kosztu konserwacji
- Wysoka częstotliwość cykli