Hydroakumulatory tłokowe
Hydroakumulatory tłokowe

Hydroakumulatory tłokowe


… akumulator hydropneumatyczny ze zmiennym tłokiem do oddzielania części sprężonego gazu od części płynu.
Akumulatory tłokowe HYDAC zbudowane są z cylindra o idealnej powierzchni wewnętrznej, przykręcanych głowic po stronie z gazem i cieczą i tłoka ze specjalnym układem uszczelniającym. Wymiary i objętość akumulatorów tłokowych mogą być dowolnie dostosowane do wymagań klienta.
Akumulatory tłokowe mogą być dostarczone z układem kontrolującym położenie tłoka, lub też z funkcją wyłączania.
Właściwości:
  • Pojemność nominalna: do 1200 l
  • Max. ciśnienie robocze: do 1000 bar
  • Szybkość ruchu tłoka: w zależności od rodzaju uszczelnienia, standardowo do 3,5 m/s, większa szybkość na życzenie
  • Materiał korpusu akumulatora: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium.
Zalety hydroakumulatorów tłokowych:
  • Minimalna różnica ciśnienia pomiędzy stroną cieczy i gazu
  • Duże pojemności
  • Wiele opcji montażu
  • Wskaźnik położenia tłoka dzięki różnym układom kontrolnym
  • Odpowiedni, jako element rezerwowy
  • Wysoka wydajność
  • Zabezpieczenia przed nagłym wydostaniem się gazów również w przypadku uszkodzenia uszczelnienia
Dodaj do koszyka