… akumulator hydropneumatyczny ze zmiennym tłokiem do oddzielania części sprężonego gazu od części płynu.
Akumulatory tłokowe HYDAC zbudowane są z cylindra o idealnej powierzchni wewnętrznej, przykręcanych głowic po stronie z gazem i cieczą i tłoka ze specjalnym układem uszczelniającym. Wymiary i objętość akumulatorów tłokowych mogą być dowolnie dostosowane do wymagań klienta.
Akumulatory tłokowe mogą być dostarczone z układem kontrolującym położenie tłoka, lub też z funkcją wyłączania.
Właściwości:
- Pojemność nominalna: do 1200 l
- Max. ciśnienie robocze: do 1000 bar
- Szybkość ruchu tłoka: w zależności od rodzaju uszczelnienia, standardowo do 3,5 m/s, większa szybkość na życzenie
- Materiał korpusu akumulatora: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium.
Zalety hydroakumulatorów tłokowych:
- Minimalna różnica ciśnienia pomiędzy stroną cieczy i gazu
- Duże pojemności
- Wiele opcji montażu
- Wskaźnik położenia tłoka dzięki różnym układom kontrolnym
- Odpowiedni, jako element rezerwowy
- Wysoka wydajność
- Zabezpieczenia przed nagłym wydostaniem się gazów również w przypadku uszkodzenia uszczelnienia