Bloki napełniająco-kontrolne
Bloki napełniająco-kontrolne

Bloki napełniająco-kontrolne

Bloki napełniająco-kontrolne F+P przeznaczone są do ładowania i kontroli zapasowych akumulatorów oraz do oddzielania zapasowych butli z azotem od hydroakumulatorów. Przyłącza przystosowane są do urządzeń kontrolnych i FPU-1 oraz zaworów bezpieczeństwa GCV6 do PED 97/23 EC ze znakiem CE.
WŁAŚCIOWŚCI:
  • max. ciśnienie robocze: do 400 bar
  • szerokość: DN 16 / DN 32
  • materiał: stal węglowa, stal nierdzewna
  • kompaktowe wymiary
Dodaj do koszyka