Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 firmy HYDAC, przeznaczone jest do napełniania hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych oraz membranowych azotem, lub też do kontroli i zmiany ciśnienia. Prawie wszystkie akumulatory hydrauliczne mogą być ładowane przy użyciu wielu łączy do strony gazowej hydroakumulatorów i butli z azotem. Obszerna grupa akcesoria takich jak: przewody i węże hydrauliczne, zawory redukujące ciśnienie mogą zostać umieszczone w jednej walizce aby stanowić kompletny zestaw.
Wyposażenie standardowe FPU-1:
- Trzon zaworu
- Trzpień z uszczelnieniem
- Zawór bezpieczeństwa
- Przyrząd do pomiaru ciśnienia z wyświetlaczem do 400 bar
- Wąż / przewód do ładowania (ze znakiem EC Machine Direktive, DIN EN 982, DIN EN 853 - 857)
- Adapter A3 do akumulatorów pęcherzowych