Tłumik z przeponą metalową
Tłumik z przeponą metalową

Tłumik z przeponą metalową


…są to akumulatory hydrauliczne z metalową przeponą dla oddzielania skompresowanych gazów od cieczy roboczych. Elementy oddzielające zostały zaprojektowane albo ze splotów albo z membraną spawaną.
Tłumiki z przeponą metalową HYDAC mają bardzo wiele zastosowań. Na przykład przeznaczone są do tłumienia pulsacji w ciężkich silnikach diesla lub w przemyśle chemicznym. W przemyśle lotniczym ten typ akumulatora przede wszystkim zapewnia magazynowanie lub wyrównanie energii.
Podstawowe właściwości:
  • pojemność nominalna: do 6 l
  • dopuszczalne ciśnienie robocze: do 330 bar
Tłumiki z przeponą metalową HYDAC – najważniejsze zalety:
  • gazoszczelność
  • nie wymagana konserwacja
  • odporność medium na szeroki zakres temperatur
Dodaj do koszyka