Tłumiki hydrauliczne
Tłumiki hydrauliczne

Tłumiki hydrauliczne


… firmy HYDAC to tłumiki pulsacji, stabilizatory strumienia ssawnego, absorbery uderzeń hydraulicznych oraz tłumiki hałasu. Jakkolwiek standardowe akumulatory pęcherzowe, tłokowe i membranowe są odpowiednie do tego typu zadań. Tłumiki marki HYDAC to generalnie akumulatory hydrauliczne pęcherzowe, tłokowe i membranowe, które mogą zostać wyposażone w przewód regulujący poziom przepływu. Stabilizatory strumienia ssawnego oraz tłumiki hałasu zaprojektowane są wg specjalnych zasad. Zamiast pęcherza czy membrany zastosowano specjalną konstrukcję, np.: metalowy korpus akumulatora, wykorzystanie metalowego korpusu do oddzielania strony gazu od cieczy. Dzięki temu rzeczywiście są one gazoszczelne. Akumulatory HYDAC dostępne są o pojemnościach: od 0,075 do 400 l i większe.
Natężenie i różnice ciśnień w układach hydraulicznych mają negatywny wpływ na funkcjonowanie i długość życia całych układów. Dzięki dokładnej analizy układu, częstotliwości i wielkości drgań jesteśmy w stanie je wyrównać stosując tłumiki firmy HYDAC. Zastosowanie naszych produktów daje wymierne korzyści ekonomiczne oraz bezpieczeństwo dla procesu produkcji.

Niektóre zalety:
  • redukcja pulsacji ciśnień
  • polepszenie charakterystyki pompowanej cieczy na wyjściu
  • zapobieganie awarii zaworów jak i całej linii produkcyjnej
  • ochrona urządzeń pomiarowych i ich prawidłowego działania w układzie
  • redukcja kosztów konserwacji i napraw
  • wydłużenie życia całego układu
  • redukcja hałasu w układzie hydraulicznym
Dodaj do koszyka