Serie o niskiej emisji hałasu
Serie o niskiej emisji hałasu

Serie o niskiej emisji hałasu

Pompy łopatkowe wraz z konsolą tłumiącą:
  • VP
    Wersja standardowa
  • VPB
    pompa łopatkowa z łącznikiem i sprzęgłem
  • VPBM
    VP z silnikiem
Dane techniczne:
  • Ciśnienie robocze: 16 bar
  • Ciśnienie na ssaniu: 0.4 bar
  • Medium: olej mineralny
  • Zakres temperatury: -20°C do +80°C

Proszę wybrać:

Dodaj do koszyka