Wyświetlacze
Wyświetlacze

Wyświetlacze

Cyfrowe wyświetlacze HAD 5500 zostały zaprojektowane do montażu na panelu kontrolnym z zadaniem wyświetlania i wyliczania sygnału analogowego oraz częstotliwości sygnałów z każdego podłączonego czujnika.
  • Cyfrowy wyświetlacz sygnałów analogowych
  • 4-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz
  • Do 3 wejść analogowych (4 .. 20mA , 0 .. 10V lub 0 .. 5 V)
  • Dokładność <= ± 0.5 %
  • Zróżnicowane możliwości pomiarowe
  • Do 4 wyjść przekaźników
  • Interface RS 232
  • Zasilanie: 12 .. 32 VDC lub 85 .. 265 VAC 50/60 Hz
  • Opcje: dostępny z wejściem dla PT 100 lub wejściem częstotliwości (15 Hz lub 4 kHz)

Proszę wybrać:

Dodaj do koszyka