Compact Aggregate sind die kompakteste Form der Hydraulikversorgung, mit minimalen Einbauabmessungen und hoher Flexibilität bei der Auslegung für den Kunden. Aufgrund kleiner Flanschmaße und der wahlweisen Bestückung mit Längsverkettungsmodulen kann das Aggregat optimal an jede Einbaulage angepasst und jederzeit um Funktionen erweitert werden. Je nach verfügbarem Bauraum kann die Steuerung direkt am Aggregat angeflanscht oder in der Nähe der Verbraucher als Einzelverkettung integriert werden.
Um die verschiedenen Anforderungen an Betriebsarten abzudecken, werden die Compact Aggregate in ebenso verschiedenen Bauformen angeboten. Es gibt Aggregate mit luftgekühltem Motor und Unterölmotor, eine Wasserkühlung ist optional ebenfalls bei einem Aggregat möglich.
Typ | Maximaldruck (bar) | Max. Volumenstrom (l/min) | Betriebsart | Beschreibung | ||
DCM | 250,0 | 5,6 | Kurzzeitbetrieb S2 = ab 1 min Aussetzbetrieb S3 = ab 3 % | Gleichstrom-Aggregate zur Steuerung von Ladebordwänden und anderen robusten Mobilanwendungen. In drei Einbaulagen montierbar – speziell spritzwassergeschützt. | ||
DC1 | 250,0 | 18,4 | Kurzzeitbetrieb S2 = ab 1,5 min Aussetzbetrieb S3 = ab 4 % |
Gleichstrom-Aggregate z.B. zur Steuerung von Ladebordwänden, Regal- bediengeräten, Hubarbeitsbühnen, Staplern… | ||
CO1 | 250,0 | 20,0 | Kurzzeitbetrieb S2 = 5 min* Aussetzbetrieb S3 = 20 % |
Aggregat mit niedriger Bauhöhe und trans-parentem Ölbehälter (optional Stahltank). Für Scherenhubtische, Überladebrücken, Werkzeugmaschinen, Windenergieanlagen, Autohebeeinrichtungen … | ||
CO2 | 250,0 | 20,0 | Kurzzeitbetrieb S2 = 5 min Aussetzbetrieb S3 = 25 % Dauerbetrieb** mit Aussetzbelastung S6 = 25 %* |
Drehstrom-Aggregat mit Stahlölbehälter für robustere Anwendungen z.B. Energietechnik, Weichenverstellung, WZM… (**mit Kühlermodul) | ||
CO3 | 70,0 | 18,0 | Dauerbetrieb S1 | Modularer Aggregatebaukasten mit energieeffizienter, frequenzgeregelter Doppelpumpe und integriertem Ölpflegekonzepte. Z.B. für Drehmaschinen, WZM… | ||
CA | 250,0 | 12,6 | Kurzzeitbetrieb S2 = 3min Aussetzbetrieb S3 = 10% |
Aggregatekonzept mit Unterölmotor. Besonders zum Einsatz im Freien geeignet, z.B. Durchfahrsperren, Überladebrücken, Weichenverstellung… | ||
HP | 500,0 | 5,3 | Kurzzeitbetrieb S2 = 3min Aussetzbetrieb S3 = 10% |
Hochdruckhydraulik auf kleinstem Raum. Drehstrom-Aggregat z.B. zum Klemmen von Umformwerkzeugen, Bremszangenbetätigung… | ||
L | 500,0 | 12,0 | - | Modulares Längsverkettungssystem für die Hochdruckhydraulik. Zur Erweiterung der Steuerfunktionen von HP Compact Aggregaten. | ||
ML | 350,0 | 20,0 | - | Modulares Längsverkettungssystem. Einfache Erweiterbarkeit (auch nachträglich) von Steuerfunktionen für Compact Aggregate. | ||