Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
- Flexibles Ventilkonzept
- Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
- Integration der Hydac ML-Serie möglich
- Tankgröße: 20 - 400 l
- max. Druck: 350 bar
- max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
- Kurze Lieferzeit: <3 Tage