HYDAC Längsverkettungssysteme der Typenreihen L und ML sind aus einzelnen Modulen zusammengesetzte Steuerungen für ölhydraulische Anlagen in Parallelschaltung. Diese Systeme sind vorzugsweise zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck/Krafthalteaufgaben konzipiert. Auf einem Grundmodul können in beliebiger, der Steuerungsaufgabe entsprechender Reihenfolge Funktionsmodule mit Wege-Sitzventilen, Druck- und Sperrventilen sowie Druckschaltern kombiniert werden. Den Abschluss bildet ein Endmodul mit oder ohne Zusatzfunktionen. Unterschiedliche Grundmodule ermöglichen den Anbau an HYDAC Compact Aggregate oder mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System: hohe Flexibilität durch variable Modulanordnung, individuelle Lösung der Steuerungsprobleme, kleine Abmessungen und hohe Leistungsdichte, Leckagesicherheit und preisgünstige Steuerung durch Modulfertigung in Serie.