In Sachen Filtertechnik ist HYDAC Vorreiter im Markt. Effiziente und sichere Filtrationslösungen für Hydraulik- und Schmieröl, Wasser, Kraftstoff, KSS und andere Prozessflüssigkeiten gehören seit Jahrzehnten zum Produktangebot. Von leistungsstarken Hydraulik- und Schmierölfilter über Kraftstofffilter und Prozessfilter reicht das umfassende Produktportfolio bis hin zu effizienten Fluidpflegesystemen sowie smarten Lösungen rund um das Thema Fluid Condition Monitoring, welche Flüssigkeiten analysieren und ebenso Maßnahmen definieren, die die Produktivität der Maschine steigern sowie den Flüssigkeitsverbrauch reduzieren. Die hochwertigen Filtrationsprodukte werden stets mit Kundenfokus entwickelt und ermöglichen einen wirtschaftlichen und zuverlässigen Anlagenbetrieb.
HYDAC bietet laborgestützte und in der Praxis bewährte Technologien und Innovationen innerhalb eines breiten Filterprogramms für flüssige und gasförmige Medien. Alle Filtrationsprodukte weisen eine sehr hohe Qualität auf und erhöhen zuverlässig die Lebensdauer von Komponenten, Systemen und Maschinen. Daher konnte sich die hochwertige Filtertechnik von HYDAC in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedensten Branchen und Anwendungsfeldern etablieren. Im HYDAC FluidCareCenter®, dem Forschungs- und Entwicklungszentrum rund um die Filtration, widmet sich HYDAC speziellen Markttrends und Kundenanforderungen. So entstehen stetig innovative Produkte wie z. B. HYDAC Stat-X® Filterelemente gegen elektrostatische Aufladung im System oder auch ganze Filter-Tank-Systeme mit erhöhter Entgasungsleistung (Tankoptimierung).
Das Produktprogramm der Hydraulik- und Schmierölfilter von HYDAC umfasst eine Vielzahl an Filtervarianten. HYDAC bietet zahlreiche Filter als Leitungsfilter, Tankaufbaufilter oder als angeflanschte Filter an. Von Hoch-, Mittel- und Niederdruckfilter über Rücklauf- und Saugfilter bis hin zu dem Kombifilterdesign Rücklauf-Saugfilter wird ein breiter Betriebsdruckbereich abgedeckt. Je nach Bedarf und Anwendung werden die Filter mit verschiedenen Filtermedien und Verschmutzungsanzeigen ausgestattet, um höchste Anlagensicherheit zu gewähren. HYDAC kann somit unterschiedlichste Anwendungen und Branchen bedienen und ganze Hydraulik- und Schmierölsysteme mit Filtern ausstatten. Nicht zuletzt sind auch komplette Filter-Kunststofftank-Systeme im umfassenden Produktportfolio enthalten.
Unter dem Begriff der Fluidpflege vereint HYDAC das vielseitige Angebot von Fluidservice-Produkten und Dienstleistungen sowie die eng damit verzahnte Fluidüberwachung und die Technische Sauberkeit. Mit diesem Angebot können unterschiedlichste Branchen bedient werden, um die Ölqualität zu steigern, Serviceintervalle zu verlängern und Kosten einzusparen. Das riesige Produktportfolio beinhaltet zahlreiche Mess- und Analysesysteme wie Laborequipment und Bauteilanalysegeräte und diverse Fluidpflegesysteme wie z. B. mobile und stationäre Filtersysteme. Für die zahlreichen Filter aus dem Produktprogramm stehen je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Filterelemente zur Abscheidung von Feststoffpartikeln, Flüssigkeiten und Ölalterungsprodukten (Varnish) zur Verfügung.
Im Bereich der Prozessfiltration bietet HYDAC Filter und Filterelemente für niedrig- bis hochviskose Prozessmedien wie Wasser, Ballast- und Scrubberwasser, Gas, Kühlschmierstoffe und Reinigungsmedien, Schweröl sowie Polymerschmelze an. Das Produktprogramm beinhaltet Automatikfilter (AutoFilt®), Leitungs- und Siebkorbfilter, Gasfilter als Partikel- oder Koaleszenzfilter sowie Betterfit-Filterelemente. Komplette Skid- und Systemlösungen z.B. zur Hochdruck KSS-Versorgung oder zur Bewältigung hoher Volumenströme runden unsere Produktpalette ab. Sowohl regenerierbare und somit ressourcenschonende Filtermaterialien als auch robuste Einwegmaterialien mit hochwertigen Filterlagenstrukturen kommen hier zum Einsatz.
Durch die Vielzahl der Anwendungen von HYDAC-Filtern entstehen stetig unterschiedliche, auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmte, leistungsstarke Filterelemente mit besten Schmutzaufnahmekapazitäten und langer Lebensdauer. Daher ist HYDAC in der Lage für jede Anwendung und jede Branche technisch und wirtschaftlich optimierte sowie nachhaltige Filterelemente für Hydraulik- und Schmierölfilter, Diesel-Kraftstofffilter sowie Prozessfilter anzubieten. Im HYDAC FluidCareCenter® werden die innovativen Filterelemente nach HYDAC Qualitätsstandard regelmäßig getestet und validiert.
Aufgrund der sehr hohen Anforderungen muss Dieselkraftstoff zu jeder Zeit und an jeder Station der Lieferkette – von der Herstellung in der Raffinerie bis hin zum Verbraucher – zuverlässig aufbereitet werden. Um die hohen Qualitätsanforderungen einzuhalten und somit frühzeitigem Verschleiß und Wirkungsgradverlusten speziell bei Common Rail Einspritzsystemen vorzubeugen, ist die Überwachung und Abscheidung von partikulärer Verschmutzung sowie Wasser unerlässlich. Das HYDAC Produktprogramm umfasst dafür entsprechende Filter, Kraftstoffpflegeaggregate und Sensoren. Für jeden Schritt von der Raffinerie bis hin zur Tankstelle bzw. direkt am Motor bietet HYDAC spezifische Produkte für die zuverlässig sichere Fluidüberwachung und -pflege. Die On-board-Produkte wie Dieselvorfilter oder Dieselhauptfilter auch mit automatischer Entwässerung an Verbrauchsgeräten werden ergänzt durch Produkte für die großen Volumenströme beim Transport zwischen verschiedenen Umschlag- und Lagerstätten sowie an Tankstellen und Fahrzeugen.
HYDAC bietet tiefgreifendes Expertenwissen und langjährige Erfahrung: