Das FLKS ist ein kompaktes Flüssigkeits-Luft-Kühlsystem mit Kunststofftank, Umwälzpumpe, Wärmetauscher und Lüfter zur Kühlung von Kreisläufen mit Wasser-Glykol oder Mineralöl.
Funktion
Die Pumpe fördert das gekühlte Betriebsmedium
aus dem
Tank durch das zu kühlende Bauteil. Dort nimmt es die Wärme auf und fließt zurück zum Wärmetauscher, wo es durch den Luftstrom des integrierten Lüfters wieder abgekühlt wird.
- Kostengünstiges und effizientes Kühlsystem
- Baugrößen FLKS-1, FLKS-2, FLKS-3, FLKS-4 und FLKS-5 mit Kunststoff-Tankgehäuse
- Baugrößen FLKS-8 und FLKS-10 für besonders hohe Leistungen und Volumenströme
- Energieeffizient durch optimierte, abgestimmte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung
- Drehzahlgeregelte Systeme (FLKS-xEC):
Die Temperatur des Mediums wird durch die Anpassung der Lüfterdrehzahl in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur geregelt.
Für die Baugrößen FLKS-8 und FLKS-10 ist die Drehzahlregelung standardmäßig integriert.
Technische Daten:
- Kühlleistung: bis 4,00 kW/°C(ΔT10°C = 10 kW)
- Fördermenge: bis 300 l/min
- Tankinhalt: bis 110 l
- Kühlmedium: Luft
- Betriebmedium: Wasser-Glykol oder Mineralöl
Typische Anwendungen:
- Flüssigkeitsgekühlte Antriebe:
Motorspindel, Torquemotoren, Servomotoren, Linearmotoren
- Umrichterkühlung
- Getriebekühlung und –schmierung
- Lagerkühlung
- Werkzeugkühlung
3D-Modelle erhalten Sie auf Anfrage. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.