Mit dem RFCS Kälteaggregat (Chiller) werden verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol oder Öl auf oder unter Umgebungstemperatur gekühlt. Das Kühlsystem besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage, die Kühlmediumtemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert eigenständig zu regeln.
Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses System zu einer optimalen Komponente in Ihrem Bearbeitungszentrum ab.
- Leckage-freie, dichtungslose Tauchpumpe
- Energieeffiziente Anlagenkonzepte
- Kompakte Abmessungen
- Bedienerfreundliches Regler-Interface
- Reinigbarer Luftfilter
- Plug&Play Lösung
- Service- und Bedienerfreundlich
Technische Daten:
- Flüssigkeits-Kühlsystem als Beistell- oder Einbaugerät
- Für verschiedenste Kühlaufgaben immer die richtige Lösung
- Kühlleistungen bis 200 kW, beliebig erweiterbar durch Kopplung mehrerer Geräte
- Autarke Regelung der Anlage durch ein innovatives Regler-Konzept
- Verflüssiger als wasser- oder luftgekühlte Variante erhältlich
- Mehrere Kühlkreise möglich
- Präzise Temperatur-Regelgenauigkeiten von ±0,1°C
Weitere Informationen zu HYDAC Kälteaggregaten finden Sie auch hier: www.h-i-b.de
Standard-Baureihen:
Beistellkühlsysteme RFCS-G
- RFCS-G0
Kühlleistung bis 2,3 kW
Fördermenge bis 10 l/min @ 1,5bar
- RFCS-G2
Kühlleistung bis 3,3 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
- RFCS-G3
Kühlleistung bis 5,8 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
-
RFCS-G4
Kühlleistung bis 9,5 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
-
RFCS-G5
Kühlleistung bis 15 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
-
RFCS-G6
Kühlleistung bis 32 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
-
RFCS-G7
Kühlleistung bis 155 kW
Fördermenge bis 250 l/min @ 3bar
Beistellkühler RFCS-D
- RFCS-D2
Kühlleistung bis 3,3 kW
Fördermenge bis 15 l/min @ 2bar
- RFCS-D3
Kühlleistung bis 5,6 kW
Fördermenge bis 15 l/min @ 2bar
- RFCS-D4
Kühlleistung bis 7,5 kW
Fördermenge bis 40 l/min @ 3bar
Kühlleistung basierend auf 35°C Umgebungstemperatur und 20°C Vorlauftemperatur.