MESSKUPPLUNGEN

TestPoint - die kleine, schnelle Messkupplung

TestPoint ist eine kleine Messkupplung mit Rückschlagventil, das permanent im Hydrauliksystem verbleiben kann. Über den TestPoint kann man bei laufender Anlage den Druck überprüfen, das System entlüften oder eine Probe vom Medium ziehen.

Zusätzlich gibt es spezielle Messkupplungen mit Rückschlagventil, die zusätzlich zur Druckmessung auch eine Temperaturmessung des Mediums ermöglichen.

Vorteile:

  • Kuppeln und Entkuppeln des TestPoints ohne Anlagenstillstand
  • Druck-, Druckspitzenmessungen mit Drucksensoren
  • Entlüftung und Probeentnahme bei laufender Anlage
  • saubere Handhabung durch leckagefreies Kuppeln und Entkuppeln
Zur Anfrageliste hinzufügen