Das universelle Anzeigegerät HDA 5500 bietet die Möglichkeit zur Visualisierung und zur Weiterverarbeitung der Signale unserer Sensoren. Das Gerät ist für den Fronttafeleinbau mit Normausschnitt 92 x 45 mm konzipiert.
Bauserie
- HDA 5500, mikroprozessorgesteuertes Anzeige- und Kontrollgerät für den Schalttafeleinbau
Die
SensorMonitoring Unit SMU 1100 ist eine Kleinststeuerung zur Anzeige, Speicherung von Messwertdaten in einem PC Netzwerk.
Die
SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist.