Ein Differentialzylinder besitzt nur auf einer Seite der Kolbenfläche eine Kolbenstange.
Dadurch besitzt er zwei verschieden große Wirkflächen: Zum einen die Fläche auf der Kolbenseite, die komplett wirkt, und zum anderen die stangenseitige Fläche, bei der nur die Ringfläche wirkt.
Das Verhältnis von Kolbenfläche zu Ringfläche wird mit Φ bezeichnet.
Dadurch fährt der Differentialzylinder im Normalfall mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten aus und ein.
Wird der Zylinder im geschlossenen Regelkreis betrieben, fährt er entsprechend der vom Sollwert vorgegebenen Geschwindigkeit.
mehr Informationen unter
www.hydrosaar.de