La técnica de bloque de mando es en muchos casos una buena solución para el sector del control de la energía hidráulica, pues las excelentes ventajas de la hidráulica se combinan de la mejor manera con esta tecnología. Mediante el uso de válvulas tipo cartucho, con las que se hacen innecesarias las convencionales carcasas para válvulas y las placas de conexión, se obtiene una elevada densidad de potencia. El bloque de mando, con sus canales de unión perforados y fundidos, sustituye a la carcasa de la válvula; dejan de ser necesarios muchos racores, tuberías y tubos flexibles; se reducen las pérdidas de potencia y el espacio de montaje; los costes de instalación bajan considerablemente. Gracias al consecuente desplazamiento de las juntas de cierre hacia el bloque de mando y la reducción considerable de dichas juntas se evita claramente el riesgo de fuga. La rentabilidad de esta solución se obtiene casi de forma forzosa, especialmente cuando se da una situación de demanda en la producción en serie.