Los cilindros son un elemento de accionamiento importante en la ingeniería.
Los cilindros son un elemento de accionamiento importante en la ingeniería. Sus campos de aplicación están muy extendidos. De manera estacionaria, desde la maquinaria especial hasta las funciones de activación de seguridad en las centrales energéticas, pasando por los cilindros de elevación de puentes. En aplicaciones móviles, desde la unidad telescópica de una grúa hasta las aplicaciones agrarias. A menudo en condiciones extremas, con grandes esfuerzos y tiempos de servicio largos.
Nosotros hacemos frente a estos requisitos y podemos recurrir a nuestra extensa experiencia y a un amplio catálogo de productos de cilindros hidráulicos (HZ) y cilindros eléctricos (HEZ). Se consideran los retos específicos del cliente bajo los puntos de vista de la eficiencia energética, la optimización del peso, la vida útil, el mantenimiento y la rentabilidad integral del sistema.
Combinando los agregados hidráulicos HYDAC y las soluciones para accionamientos KineSys, podemos proporcionar soluciones de sistema completas. Además, se pueden integrar o estructurar sensores que emitan la información sobre el recorrido, la presión o la fuerza al control. Los cilindros puede operarse controlados o regulados en conjunción con el control y el sistema de accionamiento correspondiente. Una asistencia a nivel mundial pone la guinda a la amplia gama de productos.
Ámbitos de aplicación para sistemas estacionarios y móviles
- Construcciones hidráulicas de acero
|
- Maquinaria de construcción
|
|
|
- Centrales hidroeléctricas
|
- Plataformas de trabajos en altura
|
- Instalaciones en alta mar
|
- Vehículos de cargas pesadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cilindros hidráulicos
- Programa estándar hasta un diámetro de 1000 mm y hasta 12 m de elevación
- Grandes fuerzas, p< 1000 bar
- Dinámica alta
- Tecnología robusta
- Con amortiguación de fin de curso
- Con tecnología de válvulas adaptable e inteligente
- Otras dimensiones a petición
Cilindros eléctricos
- Programa estándar: fuerza de ajuste de hasta 25 kN dinámicos, elevaciones de hasta 2 m
- Unidad de accionamiento compacta
- Posibilidad de autobloqueo
- Gran ecología
- Alta precisión de posicionamiento